Back to:
Press Releases
Press Release Detail:
New Extension Set for Automated M² Measurements for Thorlabs’ CCD Camera Beam Profiler (German Translation)
Dachau, 29. September 2010
— Thorlabs hat seine Produktlinie für automatisierte M²-Messungen zur Bestimmung von Qualität und Kollimationseigenschaften von Laserstrahlen um zwei neue Erweiterungssets für die Kamera-Beamprofiler (BC106-UV für Messungen im Wellenlängenbereich 190 - 350 nm und BC106-VIS für 350 - 1100 nm) erweitert. Damit können Kunden jetzt sowohl einen Scanning-Slit-Profiler als auch die o. g. Kamera-Profiler zusammen mit dem passenden Erweiterungsset für ihre M²-Messungen einsetzen.
Das BC1M2 Erweiterungssets ist für einen Verschiebebereich von 150 mm oder 300 mm verfügbar. Aus dem neuen Erweiterungsset BC1M2, einem BC100 Kamera-Profiler und einigen opto-mechanischen Standardkomponenten zur Strahlführung kann in wenigen Schritten ein Komplett-System aufgebaut werden. Mit diesem können M²-Messungen nach ISO 11146 oder Strahldivergenz-Messungen vollautomatisch in weniger als 1 min. mit Genauigkeiten unter 5% durchführt werden. Das System eignet sich für Laser im CW oder Pulsbetrieb.
Zur vollständigen Charakterisierung der Qualität eines Laserstrahls müssen nach ISO 11146 mindestens zehn Profil-Messungen an verschiedenen Positionen um die Strahltaille herum ausgeführt werden, etwa die Hälfte davon innerhalb einer Rayleigh-Länge und die andere Hälfte außerhalb einem Bereich von zwei Rayleigh-Längen um die Strahltaille herum. Per Kurvenfit werden daraus die relevanten Messparameter ermittelt. Neben den Parametern für die Strahlqualität werden auch der Durchmesser der Strahltaille sowie die Strahldivergenz berechnet.
Das im Lieferumfang der Profilers enthaltene M²-Softwaremodul steuert den Messablauf vollständig, wertet die Messungen aus und bietet ein spezielles Positionier-Utility für die präzise Ausrichtung von Verschiebetisch und Laserstrahl.
Das Erweiterungsset umfasst einen Verschiebetisch mit zugehörigem Netzteil, Montagematerial für den Kamera-Profiler, ein RS232 Verbindungskabel sowie ein USB/RS232 Adapter. Für eine größere Flexibilität sind die opto-mechanischen Komponenten nicht in dem Set enthalten und müssen gesondert bestellt werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thorlabs.com.
Über Thorlabs
Thorlabs ist ein führendes Unternehmen im Bereich Design und Herstellung von Photonik-Komponenten für Forschung, Industrie und biomedizinische Anwendungen. Thorlabs wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newton, NJ, USA. Über 500 Mitarbeiter arbeiten in den Produktions- und Verkaufsniederlassungen in den USA, England, Deutschland, Frankreich, Schweden, Japan und China.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thorlabs.com.